(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPH-960WTTF-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・ワイド引出し・中間棚・全面棚板付) ワークテーブル150 コテイシキH950

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・ワイド引出し・中間棚・全面棚板付) SUPH-960WTTF-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,618円
税込単価
58,980円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!長尺...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    950
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン
  • 天板カラー:
    ホワイト
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • 仕様:
    高さ950mm固定式
  • 付属品:
    中間棚板/全面棚板・ワイド引出し付

型番

SUPH-960WTTF-WW 解除

Loading...

SUPH-960WTTF-WW の仕様・寸法情報

規格・納期

製品仕様

型番商品タイプ均等荷重間口 (mm)奥行 (mm)高さ (mm)組立/完成本体/オプション
SUPH-1890WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1800mm900mm950mm組立式本体
SUPH-1875WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1800mm750mm950mm組立式本体
SUPH-1860WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1800mm600mm950mm組立式本体
SUPH-1590WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1500mm900mm950mm組立式本体
SUPH-1575WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1500mm750mm950mm組立式本体
SUPH-1560WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1500mm600mm950mm組立式本体
SUPH-1275WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1200mm750mm950mm組立式本体
SUPH-1260WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1200mm600mm950mm組立式本体
SUPH-975WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg900mm750mm950mm組立式本体
SUPH-960WTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg900mm600mm950mm組立式本体

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPH-960WTTF-WW

900
600
10

1個

53,618( 58,980円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し、中間棚板、足元に全面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

Loading...

SUPH-960WTTF-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・ワイド引出し・中間棚・全面棚板付)の型番SUPH-960WTTF-WWのページです。
型番SUPH-960WTTF-WWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・ワイド引出し・中間棚・全面棚板付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUPH-1275WTTF-WW
SUPH-1560WTTF-WW
SUPH-1575WTTF-WW
SUPH-1590WTTF-WW
SUPH-1860WTTF-WW
SUPH-975WTTF-WW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm)

66,842円

( 73,526円 )
1個 -

3日目

101200750

73,722円

( 81,094円 )
1個 -

3日目

101500600

78,485円

( 86,334円 )
1個 -

3日目

101500750

85,321円

( 93,853円 )
1個 -

3日目

101500900

80,857円

( 88,943円 )
1個 -

3日目

101800600

57,231円

( 62,954円 )
1個 -

3日目

10900750

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました