(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPH-975UTTF-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・キャビネット・中間棚・全面棚板付) ワークテーブル150 コテイシキH950

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・キャビネット・中間棚・全面棚板付) SUPH-975UTTF-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,058円
税込単価
60,564円

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    950
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン
  • 天板カラー:
    ホワイト
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • 仕様:
    高さ950mm固定式
  • 付属品:
    中間棚板/全面棚板・キャビネット付

型番

SUPH-975UTTF-WW 解除

Loading...

SUPH-975UTTF-WW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ均等荷重間口 (mm)奥行 (mm)高さ (mm)組立/完成本体/オプション
SUPH-1890UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1800mm900mm950mm組立式本体
SUPH-1875UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1800mm750mm950mm組立式本体
SUPH-1860UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1800mm600mm950mm組立式本体
SUPH-1590UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1500mm900mm950mm組立式本体
SUPH-1575UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1500mm750mm950mm組立式本体
SUPH-1560UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1500mm600mm950mm組立式本体
SUPH-1275UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1200mm750mm950mm組立式本体
SUPH-1260UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg1200mm600mm950mm組立式本体
SUPH-975UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg900mm750mm950mm組立式本体
SUPH-960UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg900mm600mm950mm組立式本体
SUPH-775UTTF-WW軽量作業台(均等荷重~500Kg)150kg700mm750mm950mm組立式本体

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPH-975UTTF-WW

900
750
10

1個

55,058( 60,564円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利なキャビネット、中間棚板、足元に全面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H76mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

Loading...

SUPH-975UTTF-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・キャビネット・中間棚・全面棚板付)の型番SUPH-975UTTF-WWのページです。
型番SUPH-975UTTF-WWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・キャビネット・中間棚・全面棚板付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUPH-1260UTTF-WW
SUPH-1275UTTF-WW
SUPH-1560UTTF-WW
SUPH-1575UTTF-WW
SUPH-1590UTTF-WW
SUPH-1860UTTF-WW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm)

55,494円

( 61,043円 )
1個 -

3日目

101200600

60,954円

( 67,049円 )
1個 -

3日目

101200750

64,342円

( 70,776円 )
1個 -

3日目

101500600

69,110円

( 76,021円 )
1個 -

3日目

101500750

75,947円

( 83,542円 )
1個 -

3日目

101500900

67,308円

( 74,039円 )
1個 -

3日目

101800600

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました