(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業にお...
型番 | 商品タイプ | 均等荷重 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 組立/完成 | 本体/オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPAH-1890UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 900mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-1875UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-1860UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 600mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-1590UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 900mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-1575UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-1560UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 600mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-1275UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1200mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-1260UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1200mm | 600mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-975UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 900mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-960UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 900mm | 600mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
SUPAH-775UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 700mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
Loading...
【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利なキャビネット、全面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
SUPAH-1560UTT-WWで型番確定
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H900~1200・引出し・全面棚板付)の型番SUPAH-1560UTT-WWのページです。
型番SUPAH-1560UTT-WWに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SUPAH-1260UTT-WW |
SUPAH-1275UTT-WW |
SUPAH-1575UTT-WW |
SUPAH-1590UTT-WW |
SUPAH-1860UTT-WW |
SUPAH-1875UTT-WW |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54,286円 ( 59,715円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 1200 | 600 | |
58,001円 ( 63,801円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 1200 | 750 | |
64,600円 ( 71,060円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 1500 | 750 | |
68,772円 ( 75,649円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 1500 | 900 | |
64,173円 ( 70,590円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 1800 | 600 | |
67,828円 ( 74,611円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 1800 | 750 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針