(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPA-1560TT-WW+UK-1500-W
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・全面棚板付) ワークテーブル150 タカサチョウセイタイプ

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・全面棚板付) SUPA-1560TT-WW+UK-1500-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,172円
税込単価
69,489円

【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業ど...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    960~1260
  • 均等荷重(kg):
    10 / 150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン
  • 天板カラー:
    ホワイト
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • 適用機種:
    ワークテーブル150シリーズ用架台
  • 塗装色:
    シルキーホワイト
  • 仕様:
    高さ調整タイプ
  • 付属品:
    全面棚板付

型番

SUPA-1560TT-WW+UK-1500-W 解除

Loading...

SUPA-1560TT-WW+UK-1500-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
適合天板Wサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPA-1560TT-WW+UK-1500-W

1500
600
1500
10

1個

63,172( 69,489円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台!小物置きに便利な架台付、収納に便利な全面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
・架台の棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

SUPA-1560TT-WW+UK-1500-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・全面棚板付)の型番SUPA-1560TT-WW+UK-1500-Wのページです。
型番SUPA-1560TT-WW+UK-1500-Wに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・全面棚板付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUPA-1260TT-WW+UK-1200-W
SUPA-1275TT-WW+UK-1200-W
SUPA-1575TT-WW+UK-1500-W
SUPA-1590TT-WW+UK-1500-W
SUPA-1860TT-WW+UK-1800-W
SUPA-1875TT-WW+UK-1800-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) 適合天板Wサイズ

55,202円

( 60,722円 )
1個 -

3日目

1012006001200

58,916円

( 64,808円 )
1個 -

3日目

1012007501200

66,143円

( 72,757円 )
1個 -

3日目

1015007501500

70,429円

( 77,472円 )
1個 -

3日目

1015009001500

66,287円

( 72,916円 )
1個 -

3日目

1018006001800

69,943円

( 76,937円 )
1個 -

3日目

1018007501800

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました