(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPA-1260W-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・ワイド引出し付) ワークテーブル150 タカサチョウセイタイプ

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・ワイド引出し付) SUPA-1260W-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,486円
税込単価
54,435円

【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業ど...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    600~900
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン
  • 天板カラー:
    ホワイト
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • 仕様:
    高さ調整タイプ
  • 付属品:
    ワイド引出し付

型番

SUPA-1260W-WW 解除

Loading...

SUPA-1260W-WW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPA-1260W-WW

1200
600
10

1個

49,486( 54,435円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し付、基本タイプ。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

Loading...

SUPA-1260W-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・ワイド引出し付)の型番SUPA-1260W-WWのページです。
型番SUPA-1260W-WWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・ワイド引出し付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUPA-1275W-WW
SUPA-1560W-WW
SUPA-1575W-WW
SUPA-1590W-WW
SUPA-1860W-WW
SUPA-1875W-WW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm)

51,488円

( 56,637円 )
1個 -

3日目

101200750

58,372円

( 64,209円 )
1個 -

3日目

101500600

59,457円

( 65,403円 )
1個 -

3日目

101500750

61,459円

( 67,605円 )
1個 -

3日目

101500900

63,659円

( 70,025円 )
1個 -

3日目

101800600

65,143円

( 71,657円 )
1個 -

3日目

101800750

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました