(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

錆取り剤 KC-12A

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

錆取り剤 KC-12A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,231円 ~ 32,238円
税込価格
11,254円 ~ 35,462円

【特長】・銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、KC-12Aにより黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

  • 処理表面の錆の発生程度に応じて原液から10倍希釈でご使用下さい
  • KC-12Aに錆びたワークを浸漬して下さい。浸漬用の容器はプラスチック製のものをご使用下さい。
  • 錆が落ち次第すみやかに、水でよく洗い流して下さい。
  • 水洗後の金属表面は再び錆が発生しやすい状態にありますので、水分を除去した後、銅・真鍮用防錆剤(当社CP-CU等)をご使用下さい。
  • 劣化した使用液に継ぎ足して使用されるより、新液に交換していただいた方が、効力・液もち共に上回ります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L

1個

10,231( 11,254円 )

5日目

10L

1個

17,283( 19,011円 )

5日目

20L

1個

32,238( 35,462円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
・塩酸や硝酸とちがい有毒ガスの発生はありません。
・金属表面のツヤを落とさずに錆を落とします。
・金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
・水で希釈使用(2~10倍)でき引火性・爆発性はありません。
【用途】
・製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
・ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去。
・塗装・メッキ等の前処理。
・銅・真鍮系加工材料の錆除去。

(i)ご注意

  • 亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、KC-12Aにより黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト