(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

錆取り剤 KC-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

錆取り剤 KC-12

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
10,081円 ~ 31,647円
税込価格
11,089円 ~ 34,812円

【特長】・ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、KC-12により黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上、ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKC-12Aの使用をお薦めいたします。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

  • 処理表面の錆の発生程度に応じて原液から10倍希釈でご使用下さい。
  • KC-12に錆びたワークを浸漬して下さい。浸漬用の容器はプラスチック製のものをご使用下さい。
  • 錆が落ち次第すみやかに、水でよく洗い流して下さい
  • 水洗後の金属表面は再び錆が発生しやすい状態にありますので、水置換性防錆剤(当社CP-3等)をご使用下さい。
  • 劣化した使用液に継ぎ足して使用されるより、新液に交換していただいた方が、効力・液もち共に上回ります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L

1個

10,081( 11,089円 )

3日目

10L

1個

16,986( 18,685円 )

3日目

20L

1個

31,647( 34,812円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
・塩酸や硝酸とちがい有毒ガスの発生はありません。
・金属表面のツヤを落とさず、また銅色化することもありません。
・金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
・水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
【用途】
・製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
・ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去。
・塗装・メッキ等の前処理。
・ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
・加工材料の錆除去。

(i)ご注意

  • 亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、KC-12により黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上、ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKC-12Aの使用をお薦めいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

錆取り剤 KC-12のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

スラッジ落とし
評価 5.0満足度:5.02021/11/11
ワイヤー放電加工後のスラッジ錆落としとして使用していますが、すごくきれいになります。手荒れなど扱いだけは注意して使えば問題ないと思います。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

スラッジ落とし
評価 5.0満足度:5.02021/11/11
ワイヤー放電加工後のスラッジ錆落としとして使用していますが、すごくきれいになります。手荒れなど扱いだけは注意して使えば問題ないと思います。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ワイヤー加工後のサビ取り
評価 5.0満足度:5.02021/01/12
非常に綺麗になり、扱いも簡単で良いです。
また、通常はビニール手袋を使用ておりますが、1個ぐらいな簡単な品物は、
素手で使用後すぐに水洗いを行えば、手荒れもしないですみます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました