(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮除去剤 BR-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-0044-5L
真鍮除去剤 BR-36 BR-36

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,243円
税込単価
13,467円

【特長】・ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    錆落とし
  • タイプ:
    サビ除去剤
  • 対応材質詳細:

(i)ご注意

  • アルミ・亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、変色する材料もあります。切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKC-12Aの使用をお薦めいたします

Loading...

使用方法

  • 原液でご使用下さい。
  • 本液にワイヤ1stカット後のワークを浸漬して下さい。この時、カット面が容器底面と接触しないよう浸漬して下さい。
  • カット面の真鍮と反応し泡が出始めます。真鍮との反応が終わると泡が収まってきます。処理後、カット面には反応物による黒ずみが生じます。
  • ワークを引き上げ、溜め水でリンスして下さい。この時、市販のメラミンスポンジ等を用いてカット面に生じた黒ずみを擦り落として下さい。
  • ウエス等で水分を除去して下さい
  • ワークを保管する場合は当社防錆剤CPシリーズをご使用下さい。
商品情報を表示

A-0044-5L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-0044-5L

A-0044-5L

5L

1個

12,243( 13,467円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤。
・鉄系材料のワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮を除去します。
・金属表面のツヤを落とさず、また銅色化することもありません。
【用途】
・ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去。
・ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去。
・ワイヤカットで生じる錆の除去。

(i)ご注意

  • アルミ・亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、変色する材料もあります。切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKC-12Aの使用をお薦めいたします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真鍮除去剤 BR-36の型番A-0044-5Lのページです。
型番A-0044-5Lに関する仕様情報を記載しております。

真鍮除去剤 BR-36のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-0044-10L
A-0044-20L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量

20,354円

( 22,389円 )
1個 あり

5日目

10L

38,531円

( 42,384円 )
1個 あり

5日目

20L

クリーナー・除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました