(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカ青ニスクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカ青ニスクリーナー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,280円 ~ 20,846円  特別価格 
税込価格
10,208円 ~ 22,931円  特別価格 

【特長】・ソルベント型脱脂洗浄剤。・強力な脱脂洗浄力(油汚れだけではなく、青ニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 塗装面、プラスチック類への使用は浸食する場合がありますので、テストを事前に行ってからご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

  • 浸漬、吹き付け。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4L
10

2個

9,280円

9,021

( 9,923円 )

3日目

18L
10

1個

20,846円

18,625

( 20,488円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソルベント型脱脂洗浄剤。
・強力な脱脂洗浄力(油汚れだけではなく、青ニス、油性マーカー等の除去も可)です。
【用途】
・金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄。

(i)ご注意

  • 塗装面、プラスチック類への使用は浸食する場合がありますので、テストを事前に行ってからご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカ青ニスクリーナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました