(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカファインメイトA-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-G012-1P
メカファインメイトA-1【1~6個入り】 メカファインメイトA-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【特長】・乾燥型 油性脱脂洗浄剤。・強力な脱脂洗浄力を有し、油性マーカー、青ニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

Loading...

使用方法

  • 缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー噴射。
商品情報を表示

C-G012-1P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-G012-1P

1本
10

2個

2,250( 2,475円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥型 油性脱脂洗浄剤。
・強力な脱脂洗浄力を有し、油性マーカー、青ニス、クレヨンの書跡も除去可能です。
・乾燥が速い。
【用途】
・金型、精密部品、電極等の油汚れ、ホコリ等の除去。油性マーカー、クレヨン、青ニスの書跡除去。

(i)ご注意

  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカファインメイトA-1の型番C-G012-1Pのページです。
型番C-G012-1Pに関する仕様情報を記載しております。

メカファインメイトA-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-G012-6P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?入数

8,700円

( 9,570円 )

6個入り

1パック あり

3日目

106本

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました