(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカハンドソープA

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカハンドソープA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,866円
税込単価
17,453円

【特長】・希釈型手洗い洗剤。・強力な脱脂洗浄力。 手荒れ防止成分配合。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液状タイプ
  • 容器形状:
    その他
  • 容量(kg):
    18
  • スクラブ:
    なし
  • 容器形状詳細:
    缶形

(i)ご注意

  • 本製品は、一斗缶でのご提供のみとなります。適当なボトルに詰め替えてご利用ください。
  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

Loading...

使用方法

  • 適量を手のひらにとり、水をつけずにこすり合わせてください。汚れがとれたら水洗いして下さい。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ液状タイプ容器形状その他
容量(kg)18スクラブなし
容器形状詳細缶形 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-T003

1個

15,866( 17,453円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・希釈型手洗い洗剤。
・強力な脱脂洗浄力。 手荒れ防止成分配合。
【用途】
・機械油、インキ汚れ等の除去。

(i)ご注意

  • 本製品は、一斗缶でのご提供のみとなります。適当なボトルに詰め替えてご利用ください。
  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカハンドソープAの型番C-T003のページです。
型番C-T003に関する仕様情報を記載しております。

メカハンドソープAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト