(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカファインコートM-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカファインコートM-2【1~6個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,160円 ~ 13,797円
税込価格
3,476円 ~ 15,177円

【特長】・透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

  • 被処理表面の汚れ・ごみ・油等は、シンナ-・洗剤・アルコ-ル・塩素系溶剤等で充分除去するアゾール缶は垂直に持ち被処理表面より約20~25cm程度離してスプレー
  • 重ね塗りは指触乾燥前(約15分)であれば、何度でもできます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本
10

2個

3,160( 3,476円 )

3日目

6本
10

1パック

6個入り

13,797( 15,177円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
・速乾性で透明硬質の艶のある光沢被膜を形成。
・金属、木材、セラミックス、塗料表面(トップコート)等ほとんどの基材に良好なぬれ性を示し密着が良い。
・保護被膜は耐候性、耐熱性、電気絶縁性に優れ幅広い用途に使用できる超薄特殊樹脂被膜です。
・従来の油性軟質防錆被膜とは異なり透明クリヤ-な耐水性、撥水性に優れた硬質膜であり長期屋内外使用にも有効です。
【用途】
・金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料
・電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコ-ト、電機部品の絶縁コート)。
・屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止。
・木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与。

(i)ご注意

  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカファインコートM-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました