(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカプルーフW-91

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-A014-18L
メカプルーフW-91 メカプルーフW-91

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,374円 55,236円
税込単価
67,511円 60,760円

【特長】・ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)。・加工液...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

Loading...

使用方法

  • 加工液タンクに、メカプルーフW-91を添加し、均一に溶解させるために、20分前後循環させて下さい。添加の割合は、加工液に対して約0.3~0.5%です。
  • 防錆効果は加工液の実働時間にともない低下していきます。400~700実働時間後、ワークに発錆を感じた際は、効果持続のため、最初に添加した量の約1/10~1/20を加工液タンクに継ぎ足して下さい。
  • 長時間の実働後、スラッジ等の混入により加工液が著しく汚れた場合は、新たに加工液を更新スタートして下さい。
商品情報を表示

B-A014-18Lの仕様・寸法情報

種類液体用途電気装置
特性水溶性容量18L
有機則非該当PRTR非該当
消防法分類非該当RoHS ?10

型番リスト

型番
容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-A014-18L

B-A014-18L

18L
10

1個

61,374円

55,236

( 60,760円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)。
・加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。
・水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。
・電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。また、鉄、非鉄を問わず防蝕性を発揮します。
・不燃性で引火の心配はありません。
【用途】
・ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)。

(i)ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカプルーフW-91の型番B-A014-18Lのページです。
型番B-A014-18Lに関する仕様情報を記載しております。

メカプルーフW-91のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-A014-10L
B-A014-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?容量

35,714円

( 39,285円 )
1個 あり

5日目

1010L

19,578円

( 21,536円 )
1個 あり

5日目

105L
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?容量

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト