(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカヒビター#23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカヒビター#23

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,875円 ~ 20,432円  特別価格 
税込価格
13,063円 ~ 22,475円  特別価格 

【特長】・アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤。・水希釈で使用でき(約2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

  • 水で20~50倍に希釈し、浸漬又はスプレ-して下さい。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
10

1個

11,875( 13,063円 )

5日目

10L
10

1個

20,432円

19,163

( 21,079円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤。
・水希釈で使用でき(約20~50倍)経済的。水溶液は浸透湿潤性に優れ又被処理金属表面のべとつきがありません。水洗で容易に除去できます。
・亜硝酸ソ-ダ、クロム酸等の有害無機添加物は一切含みません。
・防錆有効期間は5~10日(室内空気中)。
【用途】
・アルミ材の変色防止。
・銅、黄銅の変色、腐蝕防止。

(i)ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカヒビター#23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました