(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルオールIH-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-A016-5L
メタルオールIH-A メタルオールIH-A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,040円
税込単価
13,244円

・鉄の防さびや超硬の変色防止に力を発揮します。・浸透湿潤性に優れ、塗布表面のべ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

B-A016-5L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-A016-5L

5L

1個

12,040( 13,244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・鉄の防さびや超硬の変色防止に力を発揮します。
・浸透湿潤性に優れ、塗布表面のべたつきがありません。
・水洗で容易に除去できます。
・亜硝酸ソーダ、クロム酸等の有害向き添加物は一切含みません。
・防錆有効期間は3~7日(室内空気中)程度です(保管状況により防錆有効期間は異なります)。
・希釈倍率
鉄系材料の防錆:10~40倍
超硬合金の変色防止:20~50倍

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルオールIH-Aの型番B-A016-5Lのページです。
型番B-A016-5Lに関する仕様情報を記載しております。

メタルオールIH-Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-A016-10L
B-A016-20L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量

21,293円

( 23,422円 )
1個 あり

5日目

10L

40,205円

( 44,226円 )
1個 あり

5日目

20L

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました