(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカヒビター#325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカヒビター#325

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,447円 ~ 31,751円
税込価格
13,692円 ~ 34,926円

【特長】・水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆・水希釈で使用でき(約20~...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

  • 水で20~50倍に希釈し、浸漬又はスプレ-して下さい
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L

1個

12,447( 13,692円 )

5日目

10L

1個

19,288( 21,217円 )

5日目

18L

1個

31,751( 34,926円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
・水希釈で使用でき(約20~50倍)経済的です。メカヒビタ-#325の水溶液は浸透湿潤性に優れ、また被処理金属表面のべとつきがありません。
・メカヒビター#325は水洗で容易に除去できます。
・亜硝酸ソーダ、クロム酸等の有害無機添加物は一切含みません。
・防錆有効期間は3~10日(室内空気中)
【用途】
・鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆。

(i)ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカヒビター#325のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました