(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカP-700 ワイヤ放電加工塗布用防錆剤

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカP-700 ワイヤ放電加工塗布用防錆剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,080円
税込単価
7,788円

【特長】・ワイヤー放電加工用 ペースト状防錆剤。・強力な油性皮膜で、防水、防錆...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 可燃性であるため、火気の無い所でご使用下さい。

Loading...

使用方法

  • 本剤をウエス等につけ、処理表面に薄くまんべんなく塗り込んで下さい。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類液体用途電気装置
対応材質特性強力 / 油性
有機則非該当PRTR非該当
消防法分類該当 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-Z027

1個

7,080( 7,788円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤー放電加工用 ペースト状防錆剤。
・強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤。
【用途】
・超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止。
・ワイヤーカット加工中のワークの防錆。

(i)ご注意

  • 可燃性であるため、火気の無い所でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカP-700 ワイヤ放電加工塗布用防錆剤の型番B-Z027のページです。
型番B-Z027に関する仕様情報を記載しております。

メカP-700 ワイヤ放電加工塗布用防錆剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト