(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性防錆剤 CP-CU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油性防錆剤 CP-CU

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,750円 ~ 23,198円  特別価格 
税込価格
9,625円 ~ 25,518円  特別価格 

【特長】・銅及び銅合金用防錆・変色防止剤。・低動粘度(4mm2/s以下)、極薄...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前にワークの洗浄や脱水を充分に実施してから防錆処理を行なってください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

  • 浸漬又はスプレ-して下さい。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4L
-

1個

8,750( 9,625円 )

5日目

18L
-

1個

23,198円

21,312

( 23,443円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅及び銅合金用防錆・変色防止剤。
・低動粘度(4mm2/s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で、べたつきがありません。
・臭いがきつくありません。
・脱脂性に優れ、炭化水素系洗浄剤で容易に除去。
・防錆期間は約3ヶ月。
【用途】
・銅及び銅合金ワークの屋内防錆・変色防止。

(i)ご注意

  • ご使用前にワークの洗浄や脱水を充分に実施してから防錆処理を行なってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性防錆剤 CP-CUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました