(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカオイルST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカオイルST

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,973円
税込単価
17,570円

【特長】・油性防錆剤。・比較的低粘度でべたつきの少ない防錆油。・塗布後、軟質被...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

Loading...

使用方法

  • スプレ-、刷毛塗り、浸漬
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-Z060

1個

15,973( 17,570円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性防錆剤。
・比較的低粘度でべたつきの少ない防錆油。
・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成。
・塗布被膜は各種脱脂剤で除去。
・防錆期間は約1年置換性、耐油焼け性に優れています。
【用途】
・鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆。

(i)ご注意

  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカオイルSTの型番B-Z060のページです。
型番B-Z060に関する仕様情報を記載しております。

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました