(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクスL形レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TXLN-T08H
トルクスL形レンチ TNE トルクスLガタレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,112円
税込単価
1,223円

【特長】・いじり防止の凸がついたトルクスボルトに使用できるL形レンチです・表面...

詳細情報を確認する

型番

TXLN-T08H 解除

Loading...

 
カタログを表示

TXLN-T08H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
先端サイズ
首下寸法(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TXLN-T08H

TXLN-T08H

58
T8
16
4953488417579
4

1個

1,112( 1,223円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いじり防止の凸がついたトルクスボルトに使用できるL形レンチです
・表面は無電解めっき仕上げ

製品仕様

型番タイプ(形状)全長(L寸法)先端形状・いじり防止先端規格単品・セット区分
TXLN-T06HL形レンチ52mmいじりどめありT6単品
TXLN-T08HL形レンチ58mmいじりどめありT8単品
TXLN-T10HL形レンチ60mmいじりどめありT10単品
TXLN-T15HL形レンチ65mmいじりどめありT15単品
TXLN-T20HL形レンチ68mmいじりどめありT20単品
TXLN-T25HL形レンチ72mmいじりどめありT25単品
TXLN-T27HL形レンチ76mmいじりどめありT27単品
TXLN-T30HL形レンチ80mmいじりどめありT30単品
TXLN-T40HL形レンチ90mmいじりどめありT40単品
TXLN-T45HL形レンチ95mmいじりどめありT45単品
TXLN-T50HL形レンチ100mmいじりどめありT50単品
TXLN-T55HL形レンチ112mmいじりどめありT55単品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスL形レンチの型番TXLN-T08Hのページです。
型番TXLN-T08Hに関する仕様情報を記載しております。

トルクスL形レンチのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
締結に
評価 4.0満足度:4.02023/05/30
締結に使用しています。
長年使っていますが破損なく使用し続けられています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
TXLN-T06H
TXLN-T10H
TXLN-T15H
TXLN-T20H
TXLN-T25H
TXLN-T27H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
先端サイズ 首下寸法
(mm)
JANコード 重量
(g)

1,112円

( 1,223円 )
1個 あり

5日目

52T61649534884175624

1,112円

( 1,223円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

60T101649534884175864

1,112円

( 1,223円 )
1個 あり

4日目

65T152049534884175938

1,112円

( 1,223円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

68T202249534884176099

1,107円

( 1,218円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

72T2525495348841761614

1,168円

( 1,285円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

76T2727495348841762321

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました