(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TGBHWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGBHW-2.5
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TGBHWシリーズ TNE グリップポールポイントヘキサゴンレンチ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

【特長】・T形の樹脂グリップでフィット感よく力を入れることが可能な先端ボールポ...

詳細情報を確認する

型番

TGBHW-2.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

TGBHW-2.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ(mm)
六角軸長さ(L1寸法)※T形のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TGBHW-2.5

TGBHW-2.5

2.5
128
64
75

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・T形の樹脂グリップでフィット感よく力を入れることが可能な先端ボールポイントのヘキサゴンレンチ
・グリップ部には滑り止め加工を施した仕様
・グリップ端にも同サイズのヘキサゴンを配置
・六角部には上品なつや消しめっき仕上げ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TGBHWシリーズの型番TGBHW-2.5のページです。
型番TGBHW-2.5に関する仕様情報を記載しております。

グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TGBHWシリーズのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
セット品の補充のため
評価 5.0満足度:5.02023/10/03
昔購入したセット品の一つ、先端のボールが折れて 破損したので 補充のため 単品を購入した。使用時力の加減注意が必要。しないと先端破損が発生。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
TGBHW-03
TGBHW-04
TGBHW-05
TGBHW-06
TGBHW-08
TGBHW-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)
全長(L寸法)
(mm)
ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ
(mm)
六角軸長さ(L1寸法)※T形のみ
(mm)

740円

( 814円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

31346481

780円

( 858円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

41406487

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

51589185

1,200円

( 1,320円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

61729199

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

819191118

1,750円

( 1,925円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1021091137

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました