(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップヘキサゴンレンチ TGHWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGHW-2.5
グリップヘキサゴンレンチ TGHWシリーズ TNE グリップヘキサゴンレン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・T形樹脂グリップでフィット感抜群!!力を入れることが可能です・グリッ...

詳細情報を確認する

型番

TGHW-2.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

TGHW-2.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ(mm)
六角軸長さ(L1寸法)※T形のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TGHW-2.5

TGHW-2.5

2.5
128
64
75

1個

580( 638円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・T形樹脂グリップでフィット感抜群!!力を入れることが可能です
・グリップ部にはすべり止め処理を施しています
・グリップの端に同サイズの六角棒を配置しています
・六角軸は上品なつや消しのめっき仕上げです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップヘキサゴンレンチ TGHWシリーズの型番TGHW-2.5のページです。
型番TGHW-2.5に関する仕様情報を記載しております。

グリップヘキサゴンレンチ TGHWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TGHW-03
TGHW-04
TGHW-05
TGHW-06
TGHW-08
TGHW-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)
全長(L寸法)
(mm)
ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ
(mm)
六角軸長さ(L1寸法)※T形のみ
(mm)

640円

( 704円 )
1個 あり

5日目

31346481

680円

( 748円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

41406487

930円

( 1,023円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

51589185

990円

( 1,089円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

61729199

1,150円

( 1,265円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

819191118

1,450円

( 1,595円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1021091137

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました