(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T形グリップヘキサゴンレンチセット TGHW700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T形グリップヘキサゴンレンチセット TGHW700

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,680円
税込単価
7,348円

【特長】・T形の樹脂グリップでフィット感よく力を入れることが可能なヘキサゴンレ...

詳細情報を確認する

型番

TGHW700 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGHW700

1個

6,680( 7,348円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・T形の樹脂グリップでフィット感よく力を入れることが可能なヘキサゴンレンチ
・グリップ部には滑り止め加工を施した仕様
・グリップ端にも同サイズのヘキサゴンを配置
・六角部には上品なつや消しめっき仕上げ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形グリップヘキサゴンレンチセット TGHW700の型番TGHW700のページです。
型番TGHW700に関する仕様情報を記載しております。

T形グリップヘキサゴンレンチセット TGHW700のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
作業用に
評価 4.0満足度:4.02024/07/08
ヘキサゴンレンチを使った作業する際に
省スペースで力を入れる事ができます。
握りやすい!

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械整備
評価 5.0満足度:5.02021/05/13
機械整備用で購入したがセットになっていて台付なので収納しやすくレンチも使いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました