(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックスパナセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クイックスパナセット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
11,781円 ~ 15,741円
税込価格
12,959円 ~ 17,315円

【特長】・独自のクイック機構でボルトナットに対して抜き差しすることなく連続して...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
セット内容(mm)
セット内容(点)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
128 ~ 210
8×10 / 11×13 / 12×14 / 16×18 / 17×19
DSQ-0810、DSQ-1113、DSQ-1214、DSQ-1618、DSQ-1719(レンチホルダー付)
5
10

1個

11,781( 12,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

128 ~ 210
8×10 / 10×12 / 10×13 / 11×13 / 12×14 / 16×18 / 17×19
DSQ-0810、DSQ-1012、DSQ-1013、DSQ-1113、DSQ-1214、DSQ-1618、DSQ-1719(レンチホルダー付)
7
10

1個

15,741( 17,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のクイック機構でボルトナットに対して抜き差しすることなく連続して作業可能なスパナ
・振角60°でラチェットします
・長ねじにナットを取り付ける際や、油圧配管や水、エアー配管のボルト等締付け、緩め作業に便利にお使いいただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックスパナセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました