(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:211-1021
帆布頭巾 住友型 ツバ付き/ツバ無し AA2 ヨウセツヨウホゴグ

帆布頭巾 住友型 ツバ付き/ツバ無し 211-1021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【特長】・燃えにくく軽量の帆布製・軽い着心地で高い作業性を維持

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • サイズ:
    長さ39、頭周58cm
  • 詳細材質:
    帆布

型番

211-1021 解除

Loading...

211-1021 の仕様・寸法情報

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

211-1021

ツバ無し

1個

1,760( 1,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃えにくく軽量の帆布製
・軽い着心地で高い作業性を維持

カタログ

 

211-1021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布頭巾 住友型 ツバ付き/ツバ無しの型番211-1021のページです。
型番211-1021に関する仕様情報を記載しております。

帆布頭巾 住友型 ツバ付き/ツバ無しのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
211-1020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

3日目

ツバ付き

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました