(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:212-0102
帆布袖付エプロン AA2 ヨウセツヨウホゴグ

帆布袖付エプロン 212-0102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,909円
税込単価
5,400円

【特長】・燃えにくく軽量の帆布製・軽い着心地で高い作業性を維持

詳細情報を確認する

型番

212-0102 解除

Loading...

212-0102 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

212-0102

LL

1個

4,909( 5,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃えにくく軽量の帆布製
・軽い着心地で高い作業性を維持

カタログ

 

212-0102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布袖付エプロンの型番212-0102のページです。
型番212-0102に関する仕様情報を記載しております。

帆布袖付エプロンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
212-0101
212-0103
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

4,441円

( 4,885円 )
1個 あり

3日目

L

5,560円

( 6,116円 )
1個 あり

4日目

3L

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました