(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:213-0604
帆布足カバーマジック止 AA2 ヨウセツヨウホゴグ

帆布足カバーマジック止 213-0604

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】溶接用防護具脛から足首まで防護します。面ファスナー止めタイプ材質 帆布...

詳細情報を確認する

型番

213-0604 解除

Loading...

213-0604 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

213-0604

L

1個

3,200( 3,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接用防護具
脛から足首まで防護します。
面ファスナー止めタイプ
材質 帆布
【用途】
溶接作業で脛から足首が焼けるのを防護。

カタログ

 

213-0604で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布足カバーマジック止の型番213-0604のページです。
型番213-0604に関する仕様情報を記載しております。

帆布足カバーマジック止のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
213-0604-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

4日目

LL

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました