(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床皮腕カバー

床皮腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,525円
税込単価
4,978円

【特長】溶接用保護具燃えにくく丈夫な床皮製。肩口から手首までの範囲を防護します...

詳細情報を確認する

型番

212-5501 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

212-5501

1個

4,525( 4,978円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接用保護具
燃えにくく丈夫な床皮製。
肩口から手首までの範囲を防護します。
【用途】
溶接作業で腕が焼けるのを防護。

カタログ

 

Loading...

212-5501で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床皮腕カバーの型番212-5501のページです。
型番212-5501に関する仕様情報を記載しております。

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました