(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床皮足カバー溶接用(カギ止)

床皮足カバー溶接用(カギ止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,789円
税込単価
4,168円

【特長】溶接用保護具燃えにくく丈夫な床皮製。脛から足の甲まで防護。ゴム紐で止め...

詳細情報を確認する

型番

213-0622 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ溶接用保護具材質牛床革
サイズ高さ23、上部幅17、底幅30cm - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

213-0622

1個

3,789( 4,168円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接用保護具
燃えにくく丈夫な床皮製。
脛から足の甲まで防護。
ゴム紐で止めるタイプ。
【用途】
溶接作業で足が焼けるのを防護。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床皮足カバー溶接用(カギ止)の型番213-0622のページです。
型番213-0622に関する仕様情報を記載しております。

床皮足カバー溶接用(カギ止)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト