(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:211-1009
溶接頭巾天丸グレー AA2 ヨウセツヨウホゴグ

溶接頭巾天丸グレー 211-1009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

【特長】燃えにくい綿100%製、上部が平らなツバ付きタイプ。汚れの目立たないグ...

詳細情報を確認する

型番

211-1009 解除

Loading...

211-1009 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

211-1009

長さ35、頭周57cm

1個

2,640( 2,904円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
燃えにくい綿100%製、上部が平らなツバ付きタイプ。
汚れの目立たないグレー色。
【用途】
溶接用保護具

カタログ

 

211-1009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接頭巾天丸グレーの型番211-1009のページです。
型番211-1009に関する仕様情報を記載しております。

溶接頭巾天丸グレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
211-1004
211-1004-1
211-1009-1
211-1012
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

2,200円

( 2,420円 )
1個 あり

4日目

長さ29、頭周57cm

2,260円

( 2,486円 )
1個 あり

3日目

長さ29、頭周58cm

2,341円

( 2,575円 )
1個 あり

3日目

長さ35、頭周58cm

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

4日目

長さ43、頭周58cm

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました