(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動遮光フィルター C-10

自動遮光フィルター C-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター遮光度3~11まで自動で...

詳細情報を確認する

型番

208-0100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

208-0100

1個

11,000( 12,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター
遮光度3~11まで自動で遮光
有害な紫外線・赤外線をカット。
大切な目を守ります。
【用途】
手持ち面・ヘルメットに取り付け、有害な光から目を保護します。

カタログ

 

208-0100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光フィルター C-10の型番208-0100のページです。
型番208-0100に関する仕様情報を記載しております。

自動遮光フィルター C-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました