(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 ヘルメット取付型 固定窓タイプ 赤 600BR

溶接面 ヘルメット取付型 固定窓タイプ 赤 600BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,125円
税込単価
3,438円

【特長】・安価で凡用性が高く、電気絶縁性に優れ、耐水性も備えています【仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 材質:
    硬質繊維
  • 用途:
    アーク溶接
  • 面体寸法 縦(mm):
    365
  • 面体寸法 横(mm):
    230
  • 詳細タイプ:
    固定窓タイプ
  • 色:

型番

106-0001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

106-0001

1個

3,125( 3,438円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で凡用性が高く、電気絶縁性に優れ、耐水性も備えています
【仕様】
・窓タイプ/固定窓タイプ
・安全帽取付タイプ

カタログ

 

Loading...

106-0001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面 ヘルメット取付型 固定窓タイプ 赤 600BRの型番106-0001のページです。
型番106-0001に関する仕様情報を記載しております。

溶接面 ヘルメット取付型 固定窓タイプ 赤 600BRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました