(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:003053
ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用【1~5個入り】 ヤスリ

ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用 003053

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,589円
税込単価
10,548円

【特長】・複雑な形状の金型の仕上げ、面取り、バリ取り、超硬ダイスの粗研削・仕上...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    140
  • ヤスリ部厚み(mm):
    -
  • 特殊形状:
    -

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 5本組・8本組・10本組・12本組はヤスリの大きさを表しています。5本入り・8本入り・10本入り・12本入りという意味ではありません。セット品は平、半丸、三角、角、丸ヤスリ各1本入りです。廉価版は簡易包装(紙)入りです。

Loading...

003053 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
単品/パック/セット
種別
全長(mm)
セット内容
呼びサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003053

三角
70
5
単品
精密用(廉価版)
200
-
5本組

1個

9,589( 10,548円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑な形状の金型の仕上げ、面取り、バリ取り、超硬ダイスの粗研削・仕上げ、切削工具、総形工具の製作・刃立て、超硬合金・セラミックスの中間焼結材、カーボン半導体の研削・切断、熱硬化性プラスチック・強化プラスチックの研削、孔明け、焼入鋼の溝研、面取り、カエリ・バリ取りに使われています
【用途】
・超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミックス及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 5本組・8本組・10本組・12本組はヤスリの大きさを表しています。5本入り・8本入り・10本入り・12本入りという意味ではありません。セット品は平、半丸、三角、角、丸ヤスリ各1本入りです。廉価版は簡易包装(紙)入りです。

カタログ

 

003053で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用の型番003053のページです。
型番003053に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
003050
003051
003052
003054
003055
003080
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
単品/パック/セット 種別 全長
(mm)
セット内容 呼びサイズ

13,450円

( 14,795円 )

5個入り

1パック あり

8日目

三角 / 角 / 平 / 丸 / 半丸70-セット精密用(廉価版)200平・半丸・三角・角・丸各1本5本組

16,669円

( 18,336円 )
5個 あり

6日目

708単品精密用(廉価版)200-5本組

12,618円

( 13,880円 )
1個 あり

6日目

半丸707.7単品精密用(廉価版)200-5本組

9,589円

( 10,548円 )
1個 あり

6日目

703.5単品精密用(廉価版)200-5本組

9,327円

( 10,260円 )
1個 あり

6日目

704.2単品精密用(廉価版)200-5本組

10,952円

( 12,047円 )

5個入り

1パック あり

8日目

三角 / 角 / 平 / 丸 / 半丸60-セット精密用(廉価版)180平・半丸・三角・角・丸各1本8本組

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました