(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアESD PETラインテープN【5個入り】

アズピュアESD PETラインテープN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,466円 ~ 25,123円
税込価格
26,913円 ~ 27,635円

【特長】・クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.142
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 単品/パック:
    パック
  • 基材詳細:
    表面/PETコート、芯/PE
  • 表面抵抗値:
    テープ表面/≦1×10の8乗Ω/□、糊/≦1×10の9乗Ω/□
  • 内容量:
    1袋(5巻)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
4589638208881
1袋(5巻)

1パック

5個入り

25,123( 27,635円 )

1日目

ホワイト
4589638208898
1袋(5巻)

1パック

5個入り

24,466( 26,913円 )

1日目

ブルー
4589638208911
1袋(5巻)

1パック

5個入り

24,466( 26,913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESD PETラインテープNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました