(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンブリード耐溶剤手袋 ダイローブ5500 D5500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンブリード耐溶剤手袋 ダイローブ5500 D5500シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,254円
税込単価
6,879円

【特長】・樹脂に含まれる油分がにじみ出ないノンブリードタイプの耐溶剤手袋です。...

詳細情報を確認する

型番

62-2692-84 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-2692-84

L
550

2個

6,254( 6,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂に含まれる油分がにじみ出ないノンブリードタイプの耐溶剤手袋です。
・有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
・使用可能溶剤:トルエン、キシレン、アセトン、IPA(イソプロピルアルコール)、酢酸エチルなど。
・手首までしっかり隠れる長さ33cm(S・Mサイズは31cm)。
・ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく長時間作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノンブリード耐溶剤手袋 ダイローブ5500 D5500シリーズの型番62-2692-84のページです。
型番62-2692-84に関する仕様情報を記載しております。

ノンブリード耐溶剤手袋 ダイローブ5500 D5500シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
62-2692-82
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長
(mm)

3,547円

( 3,902円 )
3個 あり

1日目

LW330

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました