(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン ブラウン 151シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3618-45
トワロン ブラウン 151シリーズ トワロン ブラウン L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 詳細タイプ:
    防臭加工
  • 色:
    ブラウン
  • 材質:
    天然ゴム(表)、綿(裏)
  • 厚み(mm):
    約1.3

型番

62-3618-45 解除

Loading...

商品情報を表示

62-3618-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
質量(g)
手のひら周り(mm)
中指長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3618-45

L
250
100
217
79

1個

420( 462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
・すべり止め加工を施しているので、グリップ性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トワロン ブラウン 151シリーズの型番62-3618-45のページです。
型番62-3618-45に関する仕様情報を記載しております。

トワロン ブラウン 151シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
62-3618-44
62-3618-46
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長
(mm)
質量(g) 手のひら周り(mm) 中指長さ(mm)

420円

( 462円 )
5個 あり

1日目

M2459020078

420円

( 462円 )
1個 -

1日目

LL25510823685

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました