(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品質管理手袋(ナイロンハーフ) 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1085-01
品質管理手袋(ナイロンハーフ) 10双入【10個入り】 ヒンシツカンリテブクロ(ナイロンハーフ)S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,190円
税込単価
4,609円

【特長】・柔らかく、フィット感があり、作業性・通気性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 材質:
    ナイロン100%(日本製ナイロンハーフトリコット)

型番

4-1085-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1085-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
手首色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1085-01

S
215

1パック

10個入り

4,190( 4,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、フィット感があり、作業性・通気性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品質管理手袋(ナイロンハーフ) 10双入の型番4-1085-01のページです。
型番4-1085-01に関する仕様情報を記載しております。

品質管理手袋(ナイロンハーフ) 10双入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1085-02
4-1085-03
4-1085-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長
(mm)
手首色

4,190円

( 4,609円 )

10個入り

1パック あり

1日目

M220

4,190円

( 4,609円 )

10個入り

1パック あり

1日目

L230

4,330円

( 4,763円 )

10個入り

1パック あり

1日目

LL232

スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました