(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品質管理手袋(ナイロンダブル) 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1086-03
品質管理手袋(ナイロンダブル) 10双入【10個入り】 ヒンシツカンリテブクロ(ナイロンダブル)L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,260円
税込単価
5,786円

【特長】・耐久性とフィット感に優れ、作業効率を高めます。・サイズ等に合わせてお...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 材質:
    ナイロン100%(日本製ナイロンダブルトリコット)

型番

4-1086-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1086-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
手首色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1086-03

L
230

1パック

10個入り

5,260( 5,786円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性とフィット感に優れ、作業効率を高めます。
・サイズ等に合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品質管理手袋(ナイロンダブル) 10双入の型番4-1086-03のページです。
型番4-1086-03に関する仕様情報を記載しております。

品質管理手袋(ナイロンダブル) 10双入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1086-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長
(mm)
手首色

5,250円

( 5,775円 )

10個入り

1パック あり

1日目

LL235

スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました