(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ3双組【3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円

【特長】・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    13
  • 詳細タイプ:
    防臭加工
  • 全長(mm):
    240
  • 色:
    ブルーグレー/ブラック
  • 材質:
    ナイロン(原手)、ニトリルゴム(コーティング)
  • 質量(g):
    129
  • 厚み(mm):
    約1.4
  • 手のひら周り(mm):
    165
  • 中指長さ(mm):
    74

型番

62-3618-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途耐油・耐溶剤商品タイプニトリルゴム
仕様背抜きサイズL
ゲージ13詳細タイプ防臭加工
全長(mm)240ブルーグレー/ブラック
材質ナイロン(原手)、ニトリルゴム(コーティング)質量(g)129
厚み(mm)約1.4手のひら周り(mm)165
中指長さ(mm)74 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3618-41

1パック

3個入り

930( 1,023円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
・手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
・13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ3双組の型番62-3618-41のページです。
型番62-3618-41に関する仕様情報を記載しております。

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ3双組のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
工場での現場作業に!
評価 5.0満足度:5.02022/06/12
主に鉄板の持ち運びや各種金属部品のバリ取りや面取り時に使用しましたが問題ありません。背抜きの為、動きやすくて助かっています。
お勧めします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト