(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-4530-04
滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ【1~1,000個入り】 メッキンバッグ 210mmX200m

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,520円 ~ 42,680円
税込価格
17,072円 ~ 46,948円

【特長】・医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滅菌用袋
  • 変色:
    緑→黒
  • インジケーター:
    クラス4
  • 特長:
    オートクレーブ用

型番

7-4530-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
型番
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

7-4530-04

210
HM-4004
200
1箱(1巻入)

1個

42,680( 46,948円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。
・※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました