(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED表面キズ検査照明 バーライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7768-22
LED表面キズ検査照明 バーライト LEDヒョウメンキズケンサショウメイ バーライトⅡA

通常単価(税別)
43,711円
税込単価
48,082円

【特長】・平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって...

詳細情報を確認する

型番

2-7768-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-7768-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
照度(lux)
サイズ(mm)
電源(V)
重量(kg)
消費電力
発色光
電源部サイズ(mm)
セット内容
光源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7768-22

15000
本体:224×38×34
AC100(50/60Hz)
0.37
8W
電球色
60×44×30
-
高輝度LED7粒(フィルム挿入による光線色変更方式)

1個

43,711( 48,082円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します
・LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました
・従来のバーライトの3倍の照射幅で広範囲の検査を可能にしました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表面キズ検査照明 バーライトの型番2-7768-22のページです。
型番2-7768-22に関する仕様情報を記載しております。

LED表面キズ検査照明 バーライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2-7768-23
2-7768-24
2-7768-25
3-9913-01
3-9913-02
3-9913-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
照度
(lux)
サイズ(mm) 電源
(V)
重量
(kg)
消費電力 発色光 電源部サイズ(mm) セット内容 光源

43,711円

( 48,082円 )
1個 -

10日目

15000本体:224×38×34AC100(50/60Hz)0.378W黄緑色60×44×30-高輝度LED7粒(フィルム挿入による光線色変更方式)

73,943円

( 81,337円 )
1個 -

10日目

15000本体:224×38×34AC100(50/60Hz)(125~240Vまで対応可能です)0.9459W電球色160×65×44-高輝度LED7粒(フィルム挿入による光線色変更方式)

73,943円

( 81,337円 )
1個 -

10日目

15000本体:224×38×34AC100(50/60Hz)(125~240Vまで対応可能です)0.9459W黄緑色160×65×44-高輝度LED7粒(フィルム挿入による光線色変更方式)

114,252円

( 125,677円 )
1個 -

10日目

19000(150mmにて)本体:570×34×36(突起部除く)AC100(50/60Hz)1.624W白色165×99×44-高輝度LED21粒

157,190円

( 172,909円 )
1個 -

10日目

19000(150mmにて)本体:570×34×36(突起部除く)AC100(50/60Hz)3.424W白色165×99×44本体+フリーアーム高輝度LED21粒

213,273円

( 234,600円 )
1個 -

10日目

19000(150mmにて)本体:570×34×36(突起部除く)AC100(50/60Hz)13.524W白色165×99×44本体+フリーアーム+キャスタースタンド高輝度LED21粒

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました