(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8880-03
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ ステンレスセイストレイナー #40 15A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,744円
税込単価
16,218円

液体から固形成分を取り除くために使用するストレイナーで、ステンレス製のため汚れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 使用圧力(MPa):
    1.96(最高)
  • 詳細タイプ:
    ストレイナー
  • 最高使用温度:
    180℃
  • 適応流体:
    蒸気・気体・液体
  • 材質:
    本体:SCS13A、スクリーン:SUS304、ガスケット:PTFE

型番

3-8880-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8880-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径
スクリーンメッシュ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8880-03

15A
#40

1個

14,744( 16,218円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体から固形成分を取り除くために使用するストレイナーで、ステンレス製のため汚れや熱に強く、錆びにくく、コンパクトかつ低圧力で使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズの型番3-8880-03のページです。
型番3-8880-03に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-8880-01
3-8880-02
3-8880-04
3-8880-05
3-8880-06
3-8880-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 スクリーンメッシュ

13,300円

( 14,630円 )
1個 あり

10日目

8A#40

13,571円

( 14,928円 )
1個 あり

10日目

10A#40

18,139円

( 19,953円 )
1個 あり

10日目

20A#40

24,348円

( 26,783円 )
1個 あり

10日目

25A#40

27,548円

( 30,303円 )
1個 あり

10日目

32A#40

43,262円

( 47,588円 )
1個 あり

10日目

40A#40

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました