(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,999円 75,559円
税込単価
87,999円 83,115円

【特長】・保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    動物実験用道具
  • サイズ:
    約70×39×31mm(尾部除く)
  • 材質:
    胴体部・尾部:軟質シリコン、足部:ナイロン、尾部カプセル:プラスチック
  • 重量:
    28g(尾部含む)
  • 尾長:
    約130mm(露出部約110mm)
  • セット内容:
    本体・専用潤滑剤(50mL)・ベビーパウダー(100g)

型番

3-8333-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8333-01

1個

79,999円

75,559

( 83,115円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。
・生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)の型番3-8333-01のページです。
型番3-8333-01に関する仕様情報を記載しております。

マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました