(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入【40個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,165円
税込単価
73,882円

【特長】・飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディ...

詳細情報を確認する

型番

3-8414-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8414-01

1箱(40枚入)

1パック

40個入り

67,165( 73,882円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディスポーザブルのケージです。
・床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入の型番3-8414-01のページです。
型番3-8414-01に関する仕様情報を記載しております。

ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました