(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巻網(刺網) 一目42mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9092-03
巻網(刺網) 一目42mm マキアミ(サシアミ)ヒトメ42mm ナガサ27m

通常単価(税別)
27,850円
税込単価
30,635円

【特長】・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 材質:
    糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘
  • 仕様:
    巻網
  • 規格:
    L
  • 節:
    8
  • 糸:
    0.6号

型番

3-9092-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9092-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9092-03

長さ:27m、一目:42mm

1個

27,850( 30,635円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部は袋状になっているため、魚を捕まえやすいです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻網(刺網) 一目42mmの型番3-9092-03のページです。
型番3-9092-03に関する仕様情報を記載しております。

巻網(刺網) 一目42mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-9092-01
3-9092-02
3-9092-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

10,500円

( 11,550円 )
1個 -

19日目

長さ:9m、一目:42mm

18,700円

( 20,570円 )
1個 -

19日目

長さ:18m、一目:42mm

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

8日目

長さ:36m、一目:42mm

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました