(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モールド型表面センサー MF-Oシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-9248-12
モールド型表面センサー MF-Oシリーズ モールドガタヒョウメンセンサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,297円
税込単価
5,827円

【特長】・絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工し...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    粘着テープ付き
  • 使用温度範囲(℃):
    -100~+200
  • エレメント:
    K・T
  • モールド加工部:
    PI(ポリイミド)
  • 感温部サイズ:
    5×20mm

型番

6-9248-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-9248-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
端子形状
熱電対の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-9248-12

Y端子(4Y)
T

1個

5,297( 5,827円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です
・応答速度が速く、現場での作業性に優れています
・リード線(テフロン(FEP)被覆)1m付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールド型表面センサー MF-Oシリーズの型番6-9248-12のページです。
型番6-9248-12に関する仕様情報を記載しております。

モールド型表面センサー MF-Oシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6-9248-11
6-9248-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端子形状 熱電対の種類

4,698円

( 5,168円 )
1個 あり

1日目

Y端子(4Y)K

8,998円

( 9,898円 )
1個 あり

1日目

オメガ社 SMPW-K-MK(コネクター付き)

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました