(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,095円 ~ 15,035円
税込価格
14,405円 ~ 16,539円

シースがPFA(フッ素樹脂)被覆されている、耐酸性、耐蝕性に非常に優れたK熱電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • シース部サイズ(mm):
    4
  • リード線端末部:
    M3Y端子
  • リード線長:
    2m
  • 温度範囲(℃):
    -50~+200
  • 耐熱温度:
    200℃
  • シース部材質:
    SUS304、フッ素樹脂(PFA)
  • 被覆材質:
    テフロン(フッ素樹脂)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
シース部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DS-2010M3 50
50

1個

13,095( 14,405円 )

1日目

DS-2010M3 100
100

1個

13,095( 14,405円 )

1日目

DS-2010M3 150
150

1個

13,775( 15,153円 )

1日目

DS-2010M3 200
200

1個

14,356( 15,792円 )

1日目

DS-2010M3 300
300

1個

15,035( 16,539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シースがPFA(フッ素樹脂)被覆されている、耐酸性、耐蝕性に非常に優れたK熱電対です。
【仕様】
・温度範囲:-50~+200℃
・リード線端末部:M3Y端子
・リード線長:2m
・耐熱温度:200℃
・シース部径:4mm
・リード線の被覆径:1.6mm
・材質(シース部):ステンレス(SUS304)、PFA(フッ素樹脂)
・材質(リード線被覆):フッ素樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました