(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子式数取器 DK-5000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8418-03
電子式数取器 DK-5000シリーズ デンシシキカズトリキ デンシシキ30レン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,999円 ~ 66,200円  特別価格 
税込価格
23,099円 ~ 72,820円  特別価格 

【特長】・多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    連式数取器
  • リセット方式:
    その他
  • 計数範囲:
    0~9999
  • 電源:
    単4乾電池×4、USBバスパワー、ACアダプタ

型番

3-8418-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-8418-03

電子式30連
170×186×25

1個

66,200円

62,525

( 68,778円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血球を1台でカウント可能です。
・設定したカウント値になるとブザー音で知らせます。
・本体に記録したカウントデータに対し、日時と時間を同時に記録します。
・別売のUSBケーブルでパソコンと接続するとEXCELでデータ集計が可能です。
・※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子式数取器 DK-5000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました