(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ボルト全ねじ ステンレス【10~50個入り】

六角ボルト全ねじ ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,101円 ~ 1,200円
税込価格
1,211円 ~ 1,320円

アズワン クリーン環境用設備 六角ボルト全ねじ ステンレス。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
取付穴形状
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
追加形状
ねじ種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
6
20
標準
標準
全ねじ
1袋(50本入)

1パック

50個入り

1,200( 1,320円 )

1日目

なし
10
30
標準
標準
全ねじ
1袋(10本入)

1パック

10個入り

1,101( 1,211円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン クリーン環境用設備 六角ボルト全ねじ ステンレス。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト全ねじ ステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました