(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型スペーサー(絶縁タイプ) EOZシリーズ

丸型スペーサー(絶縁タイプ) EOZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
150円 ~ 210円
税込価格
165円 ~ 231円

【特長】EOZシリーズの丸型スペーサー(絶縁タイプ)です。丸型スペーサーにチュ...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    絶縁タイプ
  • 表面処理:
    三価クロメートめっき

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
スペーサ形状
材質
ネジサイズ
材質1
L1サイズ(mm)
L2サイズ(mm)
L3サイズ(mm)
ΦDサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
基板用・丸型
メス-オス
M5
絶縁チューブ:ポリオレフィン
20
13
15
10

10個

150( 165円 )

7日目

基板用・丸型
メス-オス
M5
絶縁チューブ:ポリオレフィン
25
13
15
10

10個

150( 165円 )

7日目

基板用・丸型
メス-オス
M5
絶縁チューブ:ポリオレフィン
40
13
15
10

10個

190( 209円 )

7日目

基板用・丸型
メス-オス
M5
絶縁チューブ:ポリオレフィン
60
13
15
10

10個

200( 220円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
EOZシリーズの丸型スペーサー(絶縁タイプ)です。
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
三価クロメートめっきの表面処理が施されています。
ネジ径をご確認の上、用途に合わせてご発注ください。
【ネジ径】M4/M5/M6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型スペーサー(絶縁タイプ) EOZシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました